TPS63802EVM
TPS63802 高电流、高效率降压升压转换器评估模块
TPS63802EVM
概述
TPS63802EVM 用于帮助用户轻松评估和测试 TPS63802 降压/升压转换器的操作和功能。EVM 在 1.3V 至 5.5V 输入电压范围内运行。在降压和升压模式下,输出电流可高达 2A。用户可以轻松评估 TPS63802 的不同特性,包括精密器件使能。TPS63802 采用小型 3 x 2mm² HodRod™ QFN 封装。
特性
- 实时降压或升压模式运行,可自动在两种模式之间无缝转换
- 500µA 至 2A 输出电流范围内具有高达 96% 的高效率
- 11μA 工作静态电流
- 带负载断开功能的真正关断功能
- 支持模式选择的节能模式
DC/DC converters
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 用户指南 | TPS63802EVM (Rev. B) | 2019-9-24 |