TPS63710EVM-811

TPS63710 低噪声同步反相降压转换器评估模块

TPS63710EVM-811

立即订购

概述

TPS63710EVM-811 评估模块 (EVM) 有助于对 TPS63710 低噪声 1-A 反相降压转换器进行评估。该 EVM 可利用 3.1V 至 14V 的输入电压产生 -1.8V 的输出电压和高达 1A 的输出电流。TPS63710 可在强制 PWM 模式下工作,配备特殊的低 1/f 噪声电路,能够为敏感型模拟电路(如数据转换器)顺畅供电。

特性
  • 低 1/f 噪声设计
  • 3.1V 至 14V 输入电压范围
  • -1.8V 输出电压
  • 1A 输出电流
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS63710 采用 3x3 WSON 封装的低噪声 1A 同步反相降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS63710EVM-811 — TPS63710 低噪声同步反相降压转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS63710EVM-811 TPS63710 低噪声同步反相降压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

SLVC699.ZIP (348 KB)

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS63710EVM-811 User's Guide 2017-9-1
证书 TPS63710EVM-811 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持