TPS63070EVM-693
TPS63070 降压/升压转换器评估模块
TPS63070EVM-693
概述
TPS63070EVM-693 用于帮助用户轻松评估和测试 TPS63070 降压/升压转换器的操作和功能。TPS63070EVM-693 使用 TPS63070 可调节版本,输出电压设置为 3.3V/5.0V。用户可以通过 VSEL 引脚选择输出电压。EVM 在 2.0V 至 16V 输入电压范围内运行。在降压和升压模式下,输出电流可高达 2A。
特性
- 效率高达 93%
- 输入电压范围:2.0V 至 16V
- 降压模式和升压模式下的输出电流为 2A(Vin = 3.3V;Vout = 5V)
- VSEL 引脚可实现简单的输出电压更改
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS63070EVM-693 User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2018-3-26 | ||
数据表 | TPS63070 具有 3.6A 开关电流的 2V 至 16V 降压-升压转换器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2019-9-4 | |
证书 | TPS63070EVM-693 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |