TPS63050EVM-679
微型单电感降压/升压转换器评估模块
TPS63050EVM-679
概述
TPS63050EVM-679 是用于 TPS63050 的客户评估模块。TPS63050 是 2.5mm x 2.5mm 的小型 RMW 封装降压-升压稳压器,采用 1A 开关。此 EVM 的输出电压设置为 3.3V。作为降压-升压器件,其输入电压可在 2.5V 至 5.5V 之间波动,而此 EVM 保持 3.3V 的输出电压和最高 500mA 的输出电流。此 EVM 让用户可以评估 IC 的多项功能以及电源正常状态、电流限制和效率等性能。
特性
- 2.5V 至 5.5V 输入电压范围
- 500mA 输出电流
- 可调节限流
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | User's Guide for TPS63050EVM-679 | 2015-7-13 | |||
证书 | TPS63050EVM-679 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |