TPS63050EVM-180
降压/升压稳压器评估模块
TPS63050EVM-180
概述
TPS63050EVM-180 是用于 TPS63050 的客户评估模块。TPS63050 是 1.6mm 乘以 1.2mm 的小型 WCSP 封装降压/升压稳压器,采用 1A 开关。此 EVM 的输出电压设置为 3.3V。作为降压/升压装置,输入电压可能在 2.5V 至 5.5V 之间波动,而 EVM 保持 3.3V 的输出电压和最高 500mA 的输出电流。此 EVM 使用户可以评估 IC 的多项功能以及电源正常、电流限制和效率等性能。
特性
- 2.5V 至 5.5V 输入电压范围
- 500mA 输出电流
- 可调节限流
- 可编程软启动
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | User's Guide for TPS63050EVM-180 | 2013-7-12 | |||
| 证书 | TPS63050EVM-180 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |