TPS63030EVM-417

TPS63030 5.5V 输入、3.3V 输出、0.5A 评估模块

TPS63030EVM-417

立即订购

概述

TPS63010EVM-417 简化了 TPS63010 高效率、单电感器降压升压转换器的评估过程。TPS63030 可以调节恒定输出电压并在降压或升压模式中工作。

特性
  • 效率:96%(最大值)
  • 输入电压:1.8V 至 5.5V
  • 输出电压:1.2V 至 5.5V
  • 输出电流:在降压模式中,电压为 3.3V 时为 0.6A(最大值)
  • 输出电流:在升压模式中,电压为 3.3V 时为 0.4A(最大值)
  • 静态电流:50µA(最大值)
  • 开关频率:2.4MHz
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS63030 具有 1A 开关的高效率、单电感器、降压升压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS63030EVM-417 — TPS63030 5.5V 输入、3.3V 输出、0.5A 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS63030EVM-417 TPS63030 5.5V 输入、3.3V 输出、0.5A 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS63030 Evaluation Module User’s Guide 2008-12-3
证书 TPS63030EVM-417 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持