TPS63027EVM-870
TPS63027 降压/升压转换器评估模块
TPS63027EVM-870
概述
TPS63027EVM-870 用于帮助用户轻松评估和测试 TPS63027 降压/升压转换器的操作和功能。此 EVM 在 2.3V 至 5.5V 输入电压范围内运行。输出电压设为 3.3V。输出电流可高达 4A。TPS63027 采用小型 2.12 x 2.12mm² DSBGA 封装。
特性
- 输入电压范围:2.3V 至 5.5V
- 输出电压范围:1.0V 至 5.5V
- 在升压模式下输出电流高达 2A,在降压模式下输出电流高达 4A
- 降压或升压模式下效率高达 95%,VIN=VOUT 时效率高达 96%
- 2.5MHz 典型开关频率
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS63027EVM-870 User's Guide | 2016-12-9 | |||
证书 | TPS63027EVM-870 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |