TPS630250EVM-668
TPS630250 降压/升压稳压器评估模块
TPS630250EVM-668
概述
TPS630250EVM-668 可用于测试和评估德州仪器 (TI) 的 TPS630250 器件系列,即 2.5MHz(典型值)完全集成式降压-升压转换器。
TPS63025x 器件是采用降压-升压拓扑的高效率、低静态电流器件。这些器件适用于输入电压可大于或小于输出电压的应用。输出电流可分别高达 2A(升压模式)和 4A(降压模式)。
特性
- 输入电压范围 2.5V 至 5.5V
- 在输入电压范围内产生 2A 输出电流
- 在降压和升压模式下,效率高达 95%
- 2.5MHz 典型开关频率
- 35µA 工作静态电流
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS63025xEVM-668 Evaluation Module | 2015-3-23 | |||
证书 | TPS630250EVM-668 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |