TPS630240EVM-553
TPS63024 降压/升压稳压器评估模块
TPS630240EVM-553
概述
TPS63024xEVM-553 可用于测试和评估德州仪器 (TI) 的 TPS63024 器件系列,即 2.5MHz(典型值)完全集成式降压-升压转换器。
TPS63024x 器件是采用降压-升压拓扑的高效率、低静态电流器件。这些器件适用于输入电压可大于或小于输出电压的应用。输出电流可高达 1.5A。
特性
- 2.5V 至 5.5V 输入电压范围
- 在输入电压范围内产生 1.5A 输出电流
- 在降压和升压模式下,效率高达 95%
- 2.5MHz 典型开关频率
- 35µA 工作静态电流
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TPS630240EVM-553 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
数据表 | TPS63024x 高电流、高效单电感器降压-升压转换器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2017-4-21 | |
用户指南 | TPS63024xEVM-553 User's Guide | 2014-11-11 |