TPS63010EVM-235
TPS63010EVM-235 评估模块
TPS63010EVM-235
概述
TPS63010EVM-235 简化了 TPS63010 高效率、单电感器降压升压转换器的评估过程。TPS63010EVM-235 接收 2V 至 5.5V 的输入电压,并提供 3.3V 的输出电压。输出电压随输入电压的不同而有所不同。
特性
- 效率高达 96%
- 在降压模式下电压为 3.3V 时输出电流为 1200mA (VIN = 3.6V 至 5.5V)
- 在升压模式下电压为 3.3V 时输出电流高达 800mA (VIN > 2.4V)
- 在降压和升压模式之间自动转换
- 器件静态电流低于 50µA
- 输入电压范围:2V 至 5.5V
- 省电模式,改善低输出功率时的效率
- 停机期间负载断开
- 过温保护
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS63010EVM-235 | 2008-8-27 | |||
证书 | TPS63010EVM-235 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |