TPS62A06AEVM-248
TPS62A06A 支持强制 PWM 模式运行的 5.5V、6A 输出同步降压转换器评估模块
TPS62A06AEVM-248
概述
TPS62A06AEVM-248 评估模块 (EVM) 有助于评估 TPS62A06A 降压转换器,后者具有 1% 的反馈精度,采用 1.6mm x 1.6mm x 0.6mm SOT563 封装。该 EVM 可将 2.5V 至 5.5V 的输入电压转换为 1.2V 的稳压输出电压。电路仅占 54mm²,最大厚度为 1.5mm。输出电流可高达 6A。
特性
- 输入电压范围为 2.5V 至 5.5V
- 输出电流为 6.0A
- 解决方案最大高度为 1.5mm
- 54mm² 解决方案总尺寸
- 0ᵒC 和 125ᵒC 之间的反馈精度为 1%
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS62A06 和 TPS62A06A 降压转换器评估模块用户指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023-4-5 |
证书 | TPS62A06AEVM-248 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023-4-4 |