TPS62A02PEVM-018
TPS62A02 评估模块
TPS62A02PEVM-018
概述
TPS62A0xPEVM-018 和 TPS62A0xAPEVM-018 有助于评估采用 2.9mm × 2.8mm SOT23-6 封装的 TPS62A0xP 和 TPS62A0xAP 系列 1 A 和 2 A 降压转换器。此评估模块可将 2.5V 转换为 5.5V 输入电压,从而保持所需的输出电压调节效果。
特性
- 输入电压范围为 2.5V 至 5.5V
- 输出电流为 2 A
- 0.6V 至 VIN 可调节输出电压范围
- <23uA 静态电流
- 反馈精度为 1%(0ᵒC 和 125ᵒC 之间)
DC/DC converters
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS62A0xPEVM-018 和 TPS62A0xAPEVM-018 评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-1-10 |
| 证书 | TPS62A02PEVM-018 EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023-11-20 |