TPS62A02EVM-197
具有 1% 反馈精度的 5.5V、2A 输出同步降压转换器评估模块
TPS62A02EVM-197
概述
TPS62A02EVM-197 评估模块 (EVM) 有助于评估 TPS62A02 2.0A 降压转换器,其反馈精度为 1%,采用 1.6mm x 1.6mm SOT563 封装,厚度为 0.6mm。该 EVM 可将 2.5V 至 5.5V 的输入电压转换为 1.8V 稳压输出电压。电路仅占 42.3mm²,最大厚度为 1.5mm。
特性
- 输入电压范围为 2.5V 至 5.5V
- 输出电流为 2.0A
- 最大解决方案厚度为 1.5mm
- 解决方案总尺寸为 42.3mm2
- 0ᵒC 和 85ᵒC 之间的反馈精度为 1%
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS62A02 and TPS62A02A Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide | PDF | HTML | 2022-5-25 | ||
证书 | TPS62A02EVM-197 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022-5-4 |