TPS62A01APEVM-018

TPS62A01A 评估模块

TPS62A01APEVM-018

立即订购

概述

TPS62A0xPEVM-018 和 TPS62A0xAPEVM-018 有助于评估采用 2.9mm × 2.8mm SOT23-6 封装的 TPS62A0xP 和 TPS62A0xAP 系列 1 A 和 2 A 降压转换器。此评估模块可将 2.5V 转换为 5.5V 输入电压,从而保持所需的输出电压调节效果。

特性
  • 输入电压范围为 2.5V 至 5.5V
  • 输出电流为 2 A
  • 0.6V 至 VIN 可调节输出电压范围
  • <23uA 静态电流
  • 反馈精度为 1%(0ᵒC 和 125ᵒC 之间)
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62A01A 具有强制脉宽调制的 2.5V 至 5.5V 输入、1A 输出降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62A01APEVM-018 — TPS62A01A evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS62A01APEVM-018 TPS62A01A evaluation module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS62A0xPEVM-018 和 TPS62A0xAPEVM-018 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024-1-10
证书 TPS62A01APEVM-018 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2023-11-20

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持