TPS62A01AEVM-190
用于 5.5V、1A 输出、强制 PWM 同步降压转换器的 TPS62A01A 评估模块
TPS62A01AEVM-190
概述
TPS62A01AEVM-190 评估模块 (EVM) 有助于评估 TPS62A01A 1A 降压转换器,后者具有 1% 反馈精度和强制 PWM 运行模式,采用厚度为 0.6mm 的 1.6mm x 1.6mm SOT-563 封装。该 EVM 可将 2.5V 至 5.5V 的输入电压转换为 1.8V 稳压输出电压。电路仅占 37.6mm²,最大厚度为 1.2mm。
特性
- 输入电压范围为 2.5V 至 5.5V
- 输出电流为 1.0A
- 最大解决方案高度为 1.0mm
- 总解决方案尺寸为 37.6mm²
- 0°C 和 85°C 之间的反馈精度为 1%
- 强制 PWM 模式运行
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | TPS62A01EVM-190 and TPS62A01AEVM-190 Evaluation Modules User's Guide | PDF | HTML | 2021-11-16 | |||
证书 | TPS62A01AEVM-190 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021-8-3 |