TPS629203EVM
适用于 TPS629203 3V 到 17V 输入、300mA、低 IQ、SOT-583 同步降压转换器的评估模块
TPS629203EVM
概述
TPS629203EVM 评估模块 (EVM) 有助于评估采用小型 SOT-583 封装的 TPS629203 300mA 降压转换器。此 EVM 的输出电压为 3.3V,输入电压范围为 3V 至 17V。TPS629203 是一款具有低 IQ 的高效降压转换器,适用于各种工业、企业和个人电子产品应用(如工厂和楼宇自动化、IP 网络摄像头、工业计算机、数据中心交换机、伺服驱动器、移动和嵌入式计算),以及使用 12V 输入电压或 1 至 4 节锂电池包的任何应用。
特性
- 4µA IQ
- SOT-583 封装
- 3V 至 17V 输入电压范围
- 3.3V 输出电压
- 300mA 输出电流
DC/DC converters
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS629203 降压转换器评估模块用户指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022-5-24 |
| 证书 | TPS629203EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022-1-31 |