TPS629203-Q1EVM
TPS629203-Q1 适用于采用 SOT-583 封装的 3V 至 17V 输入电压、300mA、低 IQ 降压转换器的评估板
TPS629203-Q1EVM
概述
TPS629203-Q1EVM 评估模块 (EVM) 有助于评估采用小型 SOT-583 封装的 TPS629203-Q1 300mA 降压转换器。此 EVM 的输出电压为 3.3V,输入电压范围为 3V 至 17V。TPS629203-Q1 是一款具有低 IQ 的高效降压转换器,适用于各种工业、企业和个人电子产品应用(如工厂和楼宇自动化、IP 网络摄像头、工业 PC、数据中心交换机、伺服驱动器、移动和嵌入式计算),以及使用 12V 输入电压或 1 至 4 节锂电池包的任何应用。
特性
- 4µA IQ
- SOT-583 封装
- 3V 至 17V 输入电压范围
- 3.3V 输出电压
- 300mA 输出电流
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | TPS629203-Q1 降压转换器评估模块用户指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022-5-25 | |
证书 | TPS629203-Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022-2-4 |