TPS62916EVM
TPS62916 17V 输入电压 6A 低噪声低纹波降压转换器评估模块
TPS62916EVM
概述
TPS62916 评估模块 (EVM) (BSR265) 有助于评估 TPS62916,后者是一款采用 Very Thin Quad Flatpack No-lead HotRod™ (VQFN-HR) 封装的低噪声 (<20 μVRMS) 和低纹波 (<10 μVRMS) 降压电源转换器。TPS62916EVM 使用 6A TPS62916 在 3V 至 17V 输入电压下输出 1.2V 输出电压。
特性
低噪声:<20μVRMS
低输出电压纹波:<10μVRMS
输入电压范围:3V 至 17V
输出电流:6A
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS62916 降压转换器评估模块用户指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023-11-3 |
证书 | TPS62916EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2023-10-10 |