TPS62913-IBB-EVM
TPS62913 17V、低噪声、低纹波、反相降压/升压转换器评估模块
TPS62913-IBB-EVM
概述
在反相降压/升压 (IBB) 拓扑中使用时,TPS62913-IBB-EVM (BSR161A) 评估模块 (EVM) 有助于评估 TPS62912 和 TPS62913 采用 2mm x 2mm 小型 QFN 封装的 2A 和 3A 引脚对引脚兼容的低噪声 (< 20μVRMS) 和低纹波 (< 10μVRMS) 降压转换器。TPS62913-IBB-EVM 使用 3A TPS62913 通过 3V 至 11.5V 的输入电压输出 -5V 的输出电压。由于 TPS6291x 的噪声极低,因此可高效替代需要负输出电压的噪声敏感型电路中的低压降 (LDO) 线性稳压器,这些电路包括用于电信基础设施的光学模块,用于医疗、测试和测量以及航空航天和国防应用的仪表和运算放大器。
特性
- <20uVRMS 噪声
- 低纹波反相降压/升压输出
- 17V 输入电压范围
- 800mA 输出电流
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
立即订购并开发
评估板
TPS62913-IBB-EVM — TPS62913 evaluation module 17-V, low-noise, low-ripple, inverting buck-boost configuration converter
TPS62913-IBB-EVM — TPS62913 evaluation module 17-V, low-noise, low-ripple, inverting buck-boost configuration converter
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS62913 反相降压/升压 EVM 用户指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2022-10-17 |
证书 | TPS62913-IBB-EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021-6-1 |