TPS62883EVM-010

TPS62883 评估模块

TPS62883EVM-010

立即订购

概述

TPS62883 评估模块 (EVM) 旨在帮助用户轻松评估和测试用于汽车应用的 TPS6288x-Q1 双相降压转换器的运行情况和功能。该 EVM 可在输出电流高达 30A 的情况下,将 2.7V 至 6V 的输入电压转换为 0.75V 的稳压输出电压,精度为 0.5%。

特性
  • 输入电压范围:2.7V 至 6V
  • 压降补偿
  • 与 I2C 兼容的接口
  • 可选堆叠运行
  • 差分遥感
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62883-Q1 汽车级 2.7V 至 6V 输入、30A 可堆叠双相同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62883EVM-010 — TPS62883 evaluation module

支持的产品和硬件

TPS62883EVM-010 TPS62883 evaluation module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持