TPS6286A06EVM-050
TPS6286A06 评估模块
TPS6286A06EVM-050
概述
TPS6286AxxEVM-050 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS6286A06 和 TPS6286A10 降压转换器的操作与功能。该评估模块可将 2.4V 至 5.5V 的输入电压转换为 1.2V 稳压输出。TPS6286A06EVM-050 的输出电流可高达 6A,TPS6286A10EVM-050 的输出电流可高达 10A。
特性
- 可实现快速瞬态响应的 DCS-Control 拓扑
- 8mΩ 内部 HS 和 LS 功率 MOSFET
- 运行静态电流 4μA
- 可调输出电压范围为 0.6V 至 VIN
- 固定输出电压范围为 0.4V 至 1.6V(可通过外部电阻器进行选择)
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS6286A06 和 TPS6286A10 降压转换器评估模块 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024-10-10 |
证书 | TPS6286A06EVM-050 EU Declaration of Conformity (DoC) | PDF | HTML | 2024-7-5 |