TPS62866EVM-051
具有 I2C 接口的高功率密度 6A 降压转换器评估模块
TPS62866EVM-051
概述
TPS62866EVM-051 评估模块 (EVM) 便于评估 TPS62866 6A 降压转换器,后者采用间距为 0.5mm 的小型 1.05mm x 1.78mm WCSP 封装。此 EVM 通过 I2C 实现 0.4V 至 1.675V 的可编程输出,输入电压为 2.4V 至 5.5V,精度为 1%。TPS62866 是一款高效、高功率密度解决方案,适用于空间受限应用(例如 FPGA、摄像头模块和固态硬盘 (SSD))的负载点 (POL) 转换器。
特性
- 输入电压范围为 2.4V 至 5.5V
- 通过 I2C 实现的 0.4V 至 1.675V 可编程输出电压
- 输出电流为 6A
- 39.2mm² 总解决方案面积
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS62866EVM-051 Evaluation Module (Rev. A) | PDF | HTML | 2021-7-8 | ||
数据表 | 具有 I2C 接口、采用 WCSP 封装的 TPS62864/6 2.4V 至 5.5V 输入、4A 和 6A 同步降压转换器 数据表 (Rev. C) | 英语版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2021-1-12 | ||
证书 | TPS62866EVM-051 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-4-11 |