TPS628600EVM-109

具有 I2C/VSEL 接口的 5.5V 输入、0.6A 输出同步降压转换器评估模块

TPS628600EVM-109

立即订购

概述

TPS628600EVM-109 评估模块 (EVM) 方便评估 TPS628600 0.6A 降压转换器,后者采用间距为 0.35mm 的小型 0.7mm x 1.4mm 封装。此 EVM 通过 I2C 可进行可编程输入和输出,输入电压为 1.8V 至 5.5V,输出电压是 0.4V 至 1.9875V,精度为 1%。TPS628610 是一款高效的微型解决方案,适用于空间受限应用的负载点 (POL) 转换器,如固态硬盘 (SSD)、可穿戴设备和智能手机。

特性
  • 输入电压范围为 1.8V 至 5.5V
  • 输出电压精度为 1%
  • 输出电流为 0.6A
  • 最大解决方案高度为 0.6mm
  • 总解决方案尺寸为 10mm2
DC/DC converters
TPS62860 具有 I2C/VSEL 接口的 1.75V 至 5.5V 输入、0.6A 超低 IQ 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS628600EVM-109 — 具有 I2C/VSEL 接口的 5.5V 输入、0.6A 输出同步降压转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS628600EVM-109 具有 I2C/VSEL 接口的 5.5V 输入、0.6A 输出同步降压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS6286x0EVM-109 Evaluation Module (Rev. B) PDF | HTML 2020-9-22
证书 TPS628600EVM-109 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020-7-29

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持