TPS628512EVM-139

采用 SOT583 封装的 2.7V 至 6V、2A 降压转换器评估板

TPS628512EVM-139

立即订购

概述

TPS628512EVM-139 评估模块 (EVM) 用于评估 TPS62851x 器件。TPS62851x 器件是一款高频同步降压转换器,经优化具有小解决方案尺寸和高效率等特性。此器件主要用于宽输出电流范围内的高效降压转换。该转换器在中高负载条件下以 PWM 模式运行,并在轻负载时自动进入省电模式运行,从而在整个负载电流范围内保持高效率。  该器件采用 2.1mm × 1.6mm(包括引脚)SOT583 封装。

特性
  • 输入电压范围为 2.7V 至 6V
  • 输出电压精度为 +/-1%
  • 输出电流为 2A
  • 静态电流典型值为 15uA
  • 有源输出放电
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS628512 采用 SOT583 封装的 2.7V 至 6V、2A 固定频率降压转换器 TPS628513 采用 SOT-583 封装的 2.7V 至 6V、3A 固定频率降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS628512EVM-139 — SOT583 封装评估板中的 2.7V 至 6V、2A 降压转换器

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS628512EVM-139 SOT583 封装评估板中的 2.7V 至 6V、2A 降压转换器

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 TPS62851xEVM-139 评估模块 (Rev. A) 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021-12-16
证书 TPS628512EVM-139 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020-7-27

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持