TPS628511EVM-139
采用 SOT583 封装的 2.7V 至 6V、1A 降压转换器评估板
TPS628511EVM-139
概述
TPS628511EVM-139 评估模块 (EVM) 用于评估 TPS62851x 器件。TPS62851x 器件是一款高频同步降压转换器,经优化具有小解决方案尺寸和高效率等特性。此器件主要用于宽输出电流范围内的高效降压转换。该转换器在中高负载条件下以 PWM 模式运行,并在轻负载时自动进入省电模式运行,从而在整个负载电流范围内保持高效率。 该器件采用 2.1mm × 1.6mm(包括引脚)SOT583 封装。
特性
- 输入电压范围为 2.7V 至 6V
- 输出电压精度为 +/-1%
- 输出电流为 2A
- 静态电流典型值为 15uA
- 有源输出放电
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
用户指南 | TPS62851xEVM-139 评估模块 (Rev. A) | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021-12-16 | ||
证书 | TPS628511EVM-139 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020-7-27 |