TPS628502EVM-092

SOT583 封装评估模块中的 2.7V 至 6V、2A 汽车降压转换器

TPS628502EVM-092

立即订购

概述

TPS628502EVM-092 评估模块旨在评估 TPS6285X-Q1 器件。TPS6285X-Q1 器件是高频同步降压转换器,经优化具有小解决方案尺寸和高效率等特性。此器件主要用于宽输出电流范围内的高效降压转换。这些转换器在中高负载条件下以 PWM 模式运行,并在轻负载时自动进入省电模式运行,从而在整个负载电流范围内保持高效率。内部补偿电路实现了紧凑的解决方案和较少的外部组件。此类器件采用 2.1mm × 1.6mm SOT583 封装。

特性
  • 输入电压范围为 2.7V 至 6V
  • 输出电压精度为 +/-1%
  • 输出电流为 2A
  • 静态电流为 15uA(典型值)
  • 有源输出放电
DC/DC converters
TPS628501 采用 SOT-583 封装的 2.7V 至 6V、1A 可调频率降压转换器 TPS628501-Q1 采用 SOT-583 封装的汽车级 2.7V 至 6V、1A 降压转换器 TPS628502 采用 SOT583 封装的 2.7V 至 6V、2A 可调频率降压转换器 TPS628502-Q1 采用 SOT583 封装的 2.7V 至 6V、2A 汽车类降压转换器 TPS628503 采用 SOT-583 封装的 2.7V 至 6V、3A 可调频率降压转换器 TPS628503-Q1 采用 SOT583 封装的 2.7V 至 6V、3A 汽车类降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS628502EVM-092 — SOT583 封装评估模块中的 2.7V 至 6V、2A 汽车降压转换器

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS628502EVM-092 SOT583 封装评估模块中的 2.7V 至 6V、2A 汽车降压转换器

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS628502EVM-092 User's Guide 2020-1-22
功能安全信息 TPS62850x-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2020-10-14
证书 TPS628502EVM-092 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020-3-6

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持