TPS628436-7-8EVM-167

TPS62843 采用 DSBGA 封装的评估模块

TPS628436-7-8EVM-167

立即订购

概述

TPS628436-7-8EVM-167 评估模块 (EVM) 便于评估 TPS62843 系列 600mA 降压转换器,后者具有 300nA IQ,采用具有 0.35mm 间距的微型 1.05mm x 0.8mm WCSP 封装。此 EVM 包含三个独立电路,可在 1.8V 至 5.5V 的输入电压下产生 0.4V 至 3.6V 的输出电压。电路仅占 12.4mm²,且高度最大为 1.0mm。TPS628436-7-8 是用于负载点 (POL) 转换器的高效微型解决方案,面向空间受限的应用(如可穿戴设备和智能手机)。

特性
  • 输入电压范围为 1.8V 至 5.5V
  • 600mA 输出电流
  • 最大解决方案高度为 1.0mm
  • 总解决方案尺寸为 12.4mm²
  • 静态电流为 300nA
  • 三个独立电路,可支持一定范围的输出电压(0.4V 至 3.6V)
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62843 1.8V 至 5.5V 输入、600mA 超低 IQ 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62843678EVM-167 — TPS62843 evaluation module for DSBGA package

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS62843678EVM-167 TPS62843 evaluation module for DSBGA package

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
证书 TPS62843678EVM-167 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021-12-21
用户指南 TPS628436-7-8EVM-167 Evaluation Module PDF | HTML 2021-11-22

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持