TPS62842EVM-103
60nA IQ、DGR 封装、高效 750mA 降压转换器评估模块
TPS62842EVM-103
概述
TPS62842EVM-103 评估模块 (EVM) 便于评估具有 60nA IQ、采用高热性能 HVSSOP 封装的 TPS62842DGR 750mA 降压转换器。EVM 电路可将 1.8V 至 6.5V 的较高输入电压转换为 1.8V 至 3.6V 的输出电压。TPS62842DGR 具有超低的 IQ,因此可为电流消耗超低的系统(例如楼宇自动化、计量和物联网 (IoT))提供较长的电池使用寿命。
特性
- 输入电压范围为 1.8V 至 6.5V
- 输出电流为 750mA
- 静态电流为 60nA
- 采用热增强型 HVSSOP 封装
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS62842EVM-103 User's Guide | PDF | HTML | 2019-8-28 | ||
证书 | TPS62842EVM-103 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-11-1 |