TPS62840-1YBGEVM56

60nA IQ、WCSP 封装、高效 750mA 降压转换器评估模块(双电路)

TPS62840-1YBGEVM56

立即订购

概述

TPS62840-1YBGEVM056 评估模块 (EVM) 便于评估 TPS6284XYBG 系列 750mA 降压转换器,后者具有 60nA IQ,采用具有 0.4mm 间距的小型 1.5mm x 1mm WCSP 封装。此 EVM 包含两个独立电路,可在 1.8V 至 6.5V 的较高输入电压下产生 0.8V 至 3.3V 的输出电压,最大解决方案高度仅为 1mm。TPS6284XYBG 具有超低的 IQ,因此可为电流消耗超低的系统(例如可穿戴设备、楼宇自动化和物联网 (IoT))提供较长的电池寿命。

特性
  • 输入电压范围为 1.8V 至 6.5V
  • 输出电流为 750mA
  • 静态电流为 60nA
  • 采用 1.5 x 2.0mm² WCSP 封装
  • 最大解决方案高度为 1mm
  • 两个独立电路,可支持一定范围的输出电压(0.8V 至 3.3V)
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62840 60nA 静态电流 (IQ)、1.8V 至 6.5V 输入电压、高效 750mA 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62840-1YBGEVM56 — 60nA IQ、WCSP 封装、高效 750mA 降压转换器评估模块(双电路)

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS62840-1YBGEVM56 60nA IQ、WCSP 封装、高效 750mA 降压转换器评估模块(双电路)

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

SLVC774.ZIP (445 KB)

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS62840-1YBGEVM56 User's Guide 2019-5-24
数据表 TPS62840 1.8V 至 6.5V、750mA、60nA IQ 降压转换器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2020-6-16
证书 TPS62840-1YBGEVM56 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-3-29

相关设计资源

硬件开发

评估板
TPS62840-1DLCEVM55 60nA IQ、QFN 封装、高效 750mA 降压转换器评估模块(双电路)

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持