TPS6283810EVM-078

采用微型芯片级封装且具有 1% 输出精度的 3A 降压转换器评估模块

TPS6283810EVM-078

立即订购

概述

TPS6283810EVM-078 有助于评估 TPS6283810 3A 降压转换器,该转换器具有 DCS 控制功能,采用 1.2mm x 0.8mm 微型 WCSP 封装,间距为 0.4mm。该评估模块 (EVM) 的输入电压范围为 2.4V 至 5.5V,输出电压为 1V,精度为 1%,解决方案最大高度为 1mm。TPS6283810 是一款高效微型解决方案,适用于空间受限应用(比如固态硬盘 (SSD)、可穿戴设备和智能手机)的负载点 (POL) 转换器。

特性
  • 输入电压范围为 2.4V 至 5.5V
  • 1V 输出电压,具有 1% 的精度
  • 输出电流为 3A
  • 最大解决方案高度为 1mm
  • 总解决方案尺寸为 24.5mm2
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS6283810 采用 1.2mm x 0.8mm WCSP 封装的 2.4V 至 5.5V 输入、6 引脚 3A 微型降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS6283810EVM-078 — 采用微型芯片级封装且具有 1% 输出精度的 3A 降压转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS6283810EVM-078 采用微型芯片级封装且具有 1% 输出精度的 3A 降压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS6283810EVM-078 EVM User's Guide 2018-11-26
证书 TPS6283810EVM-078 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024-2-8

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持