TPS628301ADRLEVM
TPS628301A 采用 SOT583 封装的 1A 降压转换器评估模块
TPS628301ADRLEVM
概述
TPS628301ADRLEVM 评估模块 (EVM) 可用于评估 TPS628301A,后者是采用 1.6mm x 2.1mm x 0.6mm SOT583 封装的 1.0A 降压转换器。此 EVM 可将 2.25V 至 5.5V 的输入电压转换为 1.8V 的稳压输出电压。TPS628301A 是一款具有集成输入噪声滤除电容器的同步降压转换器,针对出色的 EMI 性能进行了优化。它们基于 DCS-Control 拓扑,可提供快速瞬态响应和较小的输出电容。
特性
- 输入电压范围为 2.25V 至 5.5V
- 输出电流为 1.0 A
- 符合 CISPR 11 A/B 级要求
- 32mm2 解决方案总尺寸
- ±1% 反馈精度
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS62830xDRLEVM 评估模块 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024-1-8 |
证书 | TPS628301ADRLEVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2023-7-6 |