TPS62827EVM-063

具有 1% 输出精度的 4A 降压转换器评估模块

TPS62827EVM-063

立即订购

概述

TPS62827EVM-063 评估模块 (EVM) 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS62827 DCS-Control 降压转换器的运行情况和功能。该 EVM 可将 2.4V 至 5.5V 输入电压转换为 1% 精度的 1.8V 的稳压输出电压,输出电流可达 4A,解决方案上限高度为 1mm。TPS62827 采用 1.5 x 1.5mm² 的小型 QFN 封装,是一款高效的小型解决方案,适用于所有类型设备(比如固态硬盘 (SSD)、计算和工厂自动化)的负载点 (POL) 转换器。

特性
  • 输入电压范围为 2.4V 至 5.5V
  • 输出电压为 1.8V(可调节),具有 1% 的精度
  • 4A 输出电流
  • 效率高达 97%
  • 最大解决方案高度为 1mm
  • 4μA 工作静态电流
  • 总解决方案尺寸为 31mm²
  • 引脚对引脚 2A、3A、4A 器件 (TPS62825/6/7)
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62827 采用 1.5mm x 1.5mm QFN 封装、具有 1% 精度的 2.5V 至 5.5V 输入、4A 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62827EVM-063 — 具有 1% 输出精度的 4A 降压转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS62827EVM-063 具有 1% 输出精度的 4A 降压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS62827EVM-063 2018-8-7
证书 TPS62827EVM-063 EU Declaration of Conformity (DoC) PDF | HTML 2024-3-5

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持