TPS62826AEVM-126

具有 1% 输出电压精度的 5.5V 输入、3A 输出同步降压转换器评估模块

TPS62826AEVM-126

立即订购

概述

TPS62826AEVM-126 评估模块 (EVM) 用于评估 TPS62826A。TPS6282xA 系列器件是基于 DCS-Control™ 拓扑且易于使用的同步降压直流/直流转换器,因此可以提供快速瞬态响应。由于具有内部基准,该产品可在 -40°C 至 125°C 的结温范围内以 1% 的反馈电压精度将输出电压调节到低至 0.6V。整个解决方案需要一个小型 470nH 电感器、一个单 4.7µF 输入电容器以及两个 10µF 或单 22µF 输出电容器。该器件可提供电源正常信号和内部软启动电路。在故障保护方面,它加入了断续短路保护以及热关断功能。该器件系列采用 6 引脚 1.5 x 1.5-mm QFN 封装。

特性
  • 输入电压范围为 2.4V 至 5.5V
  • 输出电压精度为 +/-1%
  • 输出电流为 3 A
  • 以 100% 的占空比运行
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62826A 采用 1.5mm × 1.5mm VSON-HR 封装且具有强制 PWM 的 2.4V 至 5.5V 输入、3A 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62826AEVM-126 — 具有 1% 输出电压精度的 5.5V 输入、3A 输出同步降压转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS62826AEVM-126 具有 1% 输出电压精度的 5.5V 输入、3A 输出同步降压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS6282xAEVM-126 评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021-12-16
证书 TPS62826AEVM-126 EU Declaration of Conformity (DoC) 2020-10-6

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持