TPS62824AEVM-126
TPS62824A 输出电压精度为 1% 的 5.5V 输入、1A 输出同步降压转换器评估模块
TPS62824AEVM-126
概述
TPS62824AEVM-126 评估模块 (EVM) 用于评估 TPS62824A。TPS6282xA 系列器件是基于 DCS-Control™ 拓扑且易于使用的同步降压直流/直流转换器,因此可以提供快速瞬态响应。由于具有内部基准,该产品可在 -40°C 至 125°C 的结温范围内以 1% 的反馈电压精度将输出电压调节到低至 0.6V。整个解决方案需要一个小型 470nH 电感器、一个单 4.7µF 输入电容器以及两个 10µF 或单 22µF 输出电容器。该器件可提供电源正常信号和内部软启动电路。在故障保护方面,它加入了断续短路保护以及热关断功能。该器件采用 6 引脚 1.5 x 1.5-mm QFN 封装。
特性
- 输入电压范围为 2.4V 至 5.5V
- 输出电压精度为 +/-1%
- 输出电流为 1A
- 以 100% 的占空比运行
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
立即订购并开发
评估板
TPS62824AEVM-126 — TPS62824A 5.5-V input, 1-A output synchronous step-down converter 1% Vout accuracy evaluation module
TPS62824AEVM-126 — TPS62824A 5.5-V input, 1-A output synchronous step-down converter 1% Vout accuracy evaluation module
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS6282xAEVM-126 评估模块 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2021-12-16 |
证书 | TPS62824AEVM-126 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2021-3-17 |