TPS62821EVM-005
具有 DCS-Control™ 功能的 TPS62821 1A 降压转换器评估模块
TPS62821EVM-005
概述
TPS62821EVM-005 评估模块 (EVM) 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS62821 DCS-Control 降压转换器的运行情况和功能。该 EVM 可将 2.4V 至 5.5V 输入电压转换为 1% 精度的 1.8V 的稳压输出电压,输出电流可达 1A,解决方案上限高度为 1mm。TPS62821 采用 2.0 x 1.5mm² 的小型 QFN 封装,是一款高效的小型解决方案,适用于所有类型设备(比如固态硬盘 (SSD)、计算和工厂自动化)的负载点 (POL) 转换器。
特性
- 输入电压范围为 2.4V 至 5.5V
- 输出电压为 1.8V(可调节),具有 1% 的精度
- 1A 输出电流
- 最大解决方案高度为 1mm
- 4μA 工作静态电流
- 总解决方案尺寸为 36mm²
- 引脚对引脚 1A、2A、3A 器件 (TPS62821/2/3)
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 3
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS6282xEVM-005 Evaluation Module | 2017-11-3 | |||
数据表 | TPS6282x 5.5-V, 1-A, 2-A, 3-A Step-Down Converter Family with 1% Accuracy 数据表 (Rev. C) | PDF | HTML | 2019-11-25 | |||
证书 | TPS62821EVM-005 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |