TPS62816EVM-140

TPS62816-Q1 2.75V 至 6V、6A 降压转换器评估模块

TPS62816EVM-140

立即订购

概述

TPS62816EVM-140 评估模块 (EVM) 旨在帮助轻松评估和测试 TPS62816-Q1 降压转换器的运行情况和功能。此 EVM 可将 2.7V 至 6V 的输入电压转换为 1.8V 的稳压输出电压,输出电流最高为 6A。

特性
  • 输入电压范围为 2.7V 至 6V
  • 0.6V 至 5.5V 可调输出电压
  • 可调开关频率为 1.8MHz 至 4MHz
  • 15μA 工作静态电流
  • 可实现轻负载效率的省电模式
  • 100% 占空比,可实现超低压降
DC/DC converters
TPS62816-Q1 采用 2mm x 3mm 可湿性侧面 QFN 封装的汽车类 2.75V 至 6V、6A 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62816EVM-140 — TPS62816-Q1 2.75-V to 6-V, 6-A step-down converter evaluation module

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS62816EVM-140 TPS62816-Q1 2.75-V to 6-V, 6-A step-down converter evaluation module

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS62816EVM-140 评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022-10-17
证书 TPS62816EVM-140 EU Declaration of Conformity (DoC) 2021-4-15

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持