TPS62810EVM-015
降压转换器评估模块
TPS62810EVM-015
概述
TPS62810EVM-015 评估模块 (EVM) 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS6281X-Q1 汽车降压转换器系列的运行情况和功能。此 EVM 可将 2.7V 至 6V 的输入电压转换为 1.8V 的稳压输出电压,输出电流最高为 4A。
特性
- 输入电压范围为 2.7V 至 6V
- 0.6V 至 5.5V 可调输出电压
- 可调开关频率为 1.8MHz 至 4MHz
- 15μA 工作静态电流
- 可实现轻负载效率的省电模式
- 100% 占空比,可实现超低压降
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS62810EVM-015 评估模块 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2022-11-2 |
证书 | TPS62810EVM-015 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |