TPS62748EVM-706

TPS62748 具有负载开关的超低 Iq 降压转换器评估模块

TPS62748EVM-706

立即订购

概述

TPS62748EVM-706 用于协助用户轻松评估和测试 TPS62748 的操作和功能。此 EVM 可将 2.0V 到 5.5V 的输入电压转换为最大电流 300mA 的 1.2V 或 1.8V 调节输出电压。TPS62748 配有集成式 VOUT 开关且采用 1.6 x 0.9 mm² WCSP 小型封装。它具有 360nA 的超低静态电流。

特性

  • 360nA 静态电流典型值
  • 10uA 输出电流时的效率高达 90%
  • 射频 (RF) 友好型 DCS-Control
  • 解决方案总尺寸 <11mm²
  • 1.6 x 0.9 mm²、0.5mm 高、8 焊球、0.4mm 间距 WCSP 小型封装

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62748 具有超低静态电流和负载开关的高效降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62748EVM-706 — TPS62748 具有负载开关的超低 Iq 降压转换器评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS62748EVM-706 TPS62748 具有负载开关的超低 Iq 降压转换器评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS62748EVM-706 Evaluation Module 2015-11-3
证书 TPS62748EVM-706 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持