TPS62745EVM-622
超低 Iq、宽输入电压降压转换器评估模块
TPS62745EVM-622
概述
TPS62745EVM-622 用于帮助用户轻松评估和测试 TPS62745 的功能和性能。此 EVM 可将 3.3V 到 10V 的输入电压转换为电流最大为 300mA 时的 1.8V 和 3.3V 之间的调节输出电压。TPS62745 还包括一个集成输入电压开关,用于使引脚 VIN_SW 与输入连接/断开。TPS627450 具有 500nA 的超低静态电流。
特性
- 3.3V 至 10V 的输入电压范围 VIN
- 典型值500nA 静态电流
- 集成输入电压开关
- 高达 300mA 输出电流
- 效率高达 90%,负载电流 >15µA
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS62745 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2021-5-26 | ||
证书 | TPS62745EVM-622 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |