TPS62736EVM-205

具有 50mA 负载评估模块板的 TPS62736EVM-205 可编程输出毫微功耗降压转换器

TPS62736EVM-205

立即订购

概述

Programmable Output Nanopower Buck Converter with 50mA Load Evaluation Module Board

The TPS62736 is a highly integrated Nanopower buck converter solution that is well suited for meeting the special needs of ultra low power applications such as energy harvesting. The TPS62736 evaluation module (EVM) facilitates evaluation of this buck converter.

特性
  • Input operating range of 2 V – 5.5 V
  • Output voltage and current of 1.8V and 50mA
  • User adjustable output voltage via resistors

Related Term:

DC/DC converters
TPS62736 具有 50mA 负载能力的高效毫微功耗降压转换器 | 降压
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62736EVM-205 — 具有 50mA 负载评估模块板的 TPS62736EVM-205 可编程输出毫微功耗降压转换器

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS62736EVM-205 具有 50mA 负载评估模块板的 TPS62736EVM-205 可编程输出毫微功耗降压转换器

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

SLVC540.ZIP (243 KB)

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 User's Guide for TPS62736 Ultra Low Power Buck Converter for Energy Harvesting (Rev. B) 2014-8-23
证书 TPS62736EVM-205 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
产品概述 Battery Management Solutions for Wearable and Fitness Devices (Rev. C) 2014-8-18
产品概述 Industry’s Most Efficient Nano Power Harvesting Solutions (Rev. A) 2013-11-8

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持