TPS62590EVM-454
TPS62590EVM-454 评估模块
TPS62590EVM-454
概述
TPS62590EVM-454 评估模块简化了 TPS62590 1A 同步降压 DC/DC 转换器的评估过程。
特性
- 高效降压转换器
- 输出电流高达 1000mA
- 从 2.5V 至 5.5V 的输入电压范围
- 2.25MHz 固定频率工作
- 轻载电流状态下的节电模式
- PWM 模式中的输出电压准确度为 ±2.5%
- 15µA 静态电流(典型)
- 最低压降的 100% 占空比
- 轻载时的电压定位
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS62590EVM-454 User's Guide | 2009-3-6 | |||
证书 | TPS62590EVM-454 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |