TPS62442EVM-122

TPS6244x-Q1 2.75V 至 6V、双通道降压转换器评估模块

TPS62442EVM-122

立即订购

概述

TPS6244x-Q1 器件是一款高频同步双通道降压转换器,经优化具有小解决方案尺寸和高效率等特性。此器件主要用于宽输出电流范围内的高效双路降压转换。内部补偿电路实现了紧凑的解决方案和较少的外部组件。该器件采用 2.7mm x 2.3mm(包括引脚)VQFN 封装。

特性
  • 输入电压范围:2.75V 至 6V
  • 双路输出电压范围为 0.6V 至 5.5V
  • 输出电压精度为 ±1%(PWM 操作)
  • 可调开关频率为 1.8MHz 至 4MHz
  • 可选展频时钟
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62441 采用 QFN 封装的双通道 2.75V 至 6V、1A 降压转换器 TPS62441-Q1 具有可调频率的汽车类 2.75V 至 6V 双路 1A 输出降压转换器 TPS62442 采用 QFN 封装的 2.75V 至 6V 双路 2A 或 3A/1A 降压转换器 TPS62442-Q1 具有可调频率的汽车类 2.75V 至 6V 双路 2A 或 3A/1A 输出降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62442EVM-122 — TPS6244x-Q1 evaluation module 2.75-V to 6-V, dual step-down buck converter

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS62442EVM-122 TPS6244x-Q1 evaluation module 2.75-V to 6-V, dual step-down buck converter

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
用户指南 TPS62442EVM-122 User's Guide PDF | HTML 2021-11-17
证书 TPS62442EVM-122 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021-10-12

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持