TPS62290EVM-279

TPS62290 6V 输入、1.8V 输出、1A 评估模块

TPS62290EVM-279

立即订购

概述

The TPS62290EVM-279 facilitates evaluation of the TPS62290 1 A Step Down Converter in 2 x 2 SON Package.

特性
  • High Efficiency Step Down Converter
  • Output Current up to 1000 mA
  • VIN Range From 2.3 V to 6 V
  • 2.25 MHz Fixed Frequency Operation
  • Power Save Mode at Light Load Currents
  • Output Voltage Accuracy in PWM mode ±1%
  • Typ. 15 mA Quiescent Current
  • 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
  • Voltage Positioning at Light Loads
DC/DC converters
TPS62290 采用 2x2mm SON 封装的 2.25MHz 1A 降压转换器 TPS62290-Q1 采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的汽车类 2.3V 至 6V、2.25MHz 固定频率 1A 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62290EVM-279 — TPS62290 6V 输入、1.8V 输出、1A 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS62290EVM-279 TPS62290 6V 输入、1.8V 输出、1A 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS62290EVM-279 2007-7-27
证书 TPS62290EVM-279 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持