TPS62260EVM-229
TPS62260 6V 输入、1.2V 输出、0.6A 评估模块
TPS62260EVM-229
概述
The TPS62260EVM-229 facilitates evaluation of the TPS62260 2.25 MHz, 600 mA step-down converter in 2x2SON/TSOT-23 package.
特性
- High Efficiency Step Down Converter
- Output Current up to 600 mA
- Wide VIN Range from 2.0 V to 6 V for Li-Ion Batteries with Extended Voltage Range
- 2.25 MHz Fixed Frequency Operation
- Power Save Mode at Light Load Currents
- Output Voltage Accuracy in PWM mode ±1%
- Typ. 15 mA Quiescent Current
- 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
- Softstart
- Voltage Positioning at Light Loads
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS622x0EVM-229 | 2007-7-26 | |||
| 证书 | TPS62260EVM-229 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |