TPS62236EVM-574
用于 TPS62234、TPS62238、TPS62236(1.85、2.1、2.25)V 超小型降压转换器的评估模块
TPS62236EVM-574
概述
TPS62236EVM-574 是一块完全组装且经过测试的评估模块,它具有三个独立电路。CKT1 将会演示 TPS62234 (2.1V),CKT2 将会演示 TPS62238 (2.25V),而 CKT3 则会演示 TPS62236 (1.85V)。
特性
- 2MHz / 3MHz 开关频率
- 效率高达 94%
- 峰值输出电流高达 500mA
- 卓越的 AC 和瞬态负载稳压
- 高 PSRR(高达 90dB)
- 小型外部输出滤波器组件 1µH/ 4.7µF
- 2.05V 至 6V 的输入电压范围
- 低输出波纹电压的优化省电模式
- 强制 PWM 模式工作
- 典型值 静态电流
- 最低压降的 100% 占空比
- 小型 1 × 1.5 × 0.6mm3 SON 封装
- 解决方案的最小尺寸为 12mm2
- 支持的最大解决方案高度为 0.6mm
- 具有 100µs(典型值)启动时间的软启动
DC/DC converters
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | TPS62236EVM-574 User's Guide | 2010-4-13 | |||
| 证书 | TPS62236EVM-574 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |