TPS62230EVM-370
用于 TPS62230、TPS62231、TPS62232 超小型降压转换器 1.2V、1.8V、2.5V 的评估模块
TPS62230EVM-370
概述
TPS62230EVM-370 简化了 TPS62230、TPS62231 或 TPS62232 IC 的评估过程。该评估模块上具有三个独立电路:CKT1 将会演示 TPS62230 (2.5V) 器件。CKT2 将会演示 TPS62231 (1.8V) 器件。CKT3 将会演示 TPS62232 (1.2V) 器件。
特性
- 3MHz 开关频率
- 效率高达 94%
- 峰值输出电流高达 500mA
- 卓越的 AC 和瞬态负载稳压
- 高 PSRR(高达 90dB)
- 小型外部输出滤波器组件 1.0µH/ 4.7µF
- 2.05V 至 6V 的输入电压范围
- 低输出波纹电压的优化省电模式
- 强制 PWM 模式工作
- 22µA(典型值) 静态电流
- 最低压降的 100% 占空比
- 具有 100µs(典型值)启动时间的软启动
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
证书 | TPS62230EVM-370 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 | ||||
用户指南 | TPS62230EVM-370 User's Guide | 2009-6-1 |