TPS62220EVM-014

TPS62220 评估模块

TPS62220EVM-014

立即订购

概述

The TPS62220EVM-014 is an evaluation tool for the TPS62220 400-mA inductive step-down converter in ThinSOT-23 which can supply voltages down to 0.7V from a 2.5-V to 6-V input. The TPS62220EVM-014 uses a TPS62220 adjustable output step-down converter and the appropriate feedback components to provide a 1.8-V output voltage. By replacing the feedback components other voltages can be generated. The EVM includes an enable jumper that allows the user to disable the device.


Board Layout
Datasheet
Populated EVM Board
Schematic
User's Guide

DC/DC converters
TPS62220 可调节、400mA、效率为 95% 的降压转换器,15uA,采用 ThinSOT-23 封装 TPS62221 1.5V 输出、400mA、效率为 95% 的降压转换器,15uA,采用 ThinSOT-23 封装 TPS62222 1.8V 输出、400mA、效率为 95% 的降压转换器,15uA,采用 ThinSOT-23 封装 TPS62224 1.6V 输出、400mA、效率为 95% 的降压转换器,15uA,采用 ThinSOT-23 封装
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62220EVM-014 — TPS62220 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS62220EVM-014 TPS62220 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS62220EVM-014, TPS62221EVM-014 2003-8-8
证书 TPS62220EVM-014 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持