TPS62200EVM-211

TPS62200 6V 输入、1.8V 输出、0.3A 评估模块

TPS62200EVM-211

立即订购

概述

The TPS62200EVM-211 is an evaluation tool for the TPS62200 97% efficient, 300-mA inductive step-down converter in SOT-23 which can supply voltages down to 0.7V from a 2.5-V to 6-V input. The TPS62200EVM-211 uses a TPS62200 adjustable output step-down converter and the appropriate feedback components to provide a 1.8-V output voltage. By replacing the feedback components other voltages can be generated. The EVM includes an enable jumper that allows the user to disable the device.

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62200 采用 SOT-23 封装、可调节 300mA、效率为 95% 的降压转换器 TPS62201 采用 SOT-23 封装的 1.5V 输出、300mA、95% 效率降压转换器 TPS62202 采用 SOT-23 封装的 1.8V 输出、300mA、效率为 95% 的降压转换器 TPS62203 采用 SOT-23 封装的 3.3V 输出、300mA、效率为 95% 的降压转换器 TPS62204 采用 SOT-23 封装的 1.6V 输出、300mA、效率为 95% 的降压转换器 TPS62205 采用 SOT-23 封装的 2.5V 输出、300mA、效率为 95% 的降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62200EVM-211 — TPS62200 6V 输入、1.8V 输出、0.3A 评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS62200EVM-211 TPS62200 6V 输入、1.8V 输出、0.3A 评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS62203EVM-211, TPS62200EVM-211 2002-7-25
证书 TPS62200EVM-211 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持