TPS62184EVM-581

具有自动效率增强 (AEE TM) 功能的 15V 输入、6A 输出双相降压转换器

TPS62184EVM-581

立即订购

概述

TPS62184EVM-581 (PWR581-002) 有助于评估两相降压转换器 TPS62184 6-A。EVM 在输入电压为 4V 至 17V 时,输出电压为 1.8V。TPS62184 具备自动效率提高 (AEE™) 功能,在整个负载电流范围内均可实现超过 90% 的效率。解决方案尺寸小 (99 mm²)、厚度低,可为平板电脑、固态硬盘 (SSD) 和其他便携式设备提供紧凑型电源解决方案。

特性
  • 自动效率提高 (AEE™)
  • 4V 至 17V 的输入电压范围
  • 6A 持续输出电流
  • 0.9V 至 3.5V 可调输出电压
  • 99 mm² 解决方案尺寸
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS62184 具有电源正常指示功能、1% 精度和可调节软启动功能的 4V 至 17V、6A 同步降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS62184EVM-581 — 具有自动效率增强 (AEE TM) 功能的 17V 输入、6A 输出两相降压转换器

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS62184EVM-581 具有自动效率增强 (AEE TM) 功能的 17V 输入、6A 输出两相降压转换器

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

设计文件

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS62184 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021-5-28
证书 TPS62184EVM-581 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持