TPS62180EVM-581
具有自动效率增强 (AEETM) 功能的 17V 输入、6A 输出双相降压转换器
TPS62180EVM-581
概述
TPS62180EVM-581 (PWR581-001) 有助于评估两相降压转换器 TPS62180 6-A。EVM 在输入电压为 4V 至 15V 时,输出电压为 3.3V。TPS62180 可自动提高效率 (AEETM),在整个负载电流范围内均可实现超过 90% 的效率。解决方案尺寸小 (99 mm2)、厚度低,可为平板电脑、固态硬盘 (SSDS) 和其他便携式设备提供紧凑型电源解决方案。
特性
- 自动提高效率 (AEETM)
- 4V 至 15V 的输入电压范围
- 6A 持续输出电流
- 0.9V 至 6V 可调输出电压
- 99 mm2 解决方案尺寸
设计文件
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM 用户指南 | TPS62180EVM-581 User's Guide | 2014-9-10 | |||
证书 | TPS62180EVM-581 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |